Преобразователи постоянного тока - QUINT-PS/24DC/12DC/ 8 - 2320115

Преобразователь DC QUINT для установки на несущей рейке с технологией SFB (Selective Fuse Breaking), первичный такт, вход: 24 В DC, выход: 12 В DC / 8 A

Цена:

Описание изделия

Преобразователи постоянного тока QUINT с большим набором функций
Преобразователи постоянного тока позволяют изменять уровень напряжения, восстанавливать напряжение на концах длинных проводников или формировать независимые системы подачи питания путем гальванической изоляции.
Для выборочной и экономичной защиты установок преобразователь QUINT быстро инициирует магнитное срабатывание линейного защитного автомата, используя 6-кратный номинальный ток. Предупредительный контроль распознает критические рабочие состояния, позволяя предпринимать меры до появления неисправности и обеспечивая высокую степень готовности оборудования.

Преимущества для Вас

  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST, обеспечивающему длительную подачу тока до 125 % от номинального
  • Предупредительный функциональный контроль распознает критические рабочие состояния до возникновения неисправности
  • Постоянное напряжение: восстановление выходного напряжения даже на концах длинных проводов
  • Обеспечивает возможность применения на различных уровнях напряжения
  • Гальваническая изоляция: для создания независимой системы питания
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320115
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 249 (C-4-2017)
GTIN 4046356482233
Вес/шт. (без упаковки) 853,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь