новые

Клеммная коробка - FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 - 2316433

Полевая распределительная коробка из нержавеющей стали с 16-ю разъемами для применения во взрывоопасной зоне. Содержит 12-полосное блочное устройство сопряжения (FB-12SP) для Foundation Fieldbus или PROFIBUS PA, магистральный кабель (+, –, S) соединен с разрядником PLUGTRAB (PT 4+F-BE).

Цена:

Описание изделия

FF/PA – 12-полосная коробка подключения

Преимущества для Вас

  • Возможно подключение максимально 12 полевых устройств Foundation Fieldbus или PROFIBUS PA
  • Предварительно монтированный нагрузочный резистор
  • Защита от короткого замыкания с ограничением тока на каждое ответвление
  • Отсутствие проблем с радиусом изгиба кабеля за счет штекерной конфигурации только на одной стороне
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2316433
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 511 (C-6-2017)
GTIN 4055626301761
Вес/шт. (без упаковки) 6,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь