Устройство сопряжения - FB-6SP - 2316307

Устройство сопряжения для полевой шины Foundation и PROFIBUS PA с клеммными соединениями для 6 тупиковых отводов с устройствами полевой шины.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможно подключение до шести полевых устройств Foundation Fieldbus или PROFIBUS PA
  • Предварительно монтированный нагрузочный резистор
  • Защита от короткого замыкания с ограничением тока на каждое ответвление
  • Отсутствие проблем с радиусом изгиба кабеля за счет штекерной конфигурации только на одной стороне
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2316307
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 514 (C-6-2017)
GTIN 4046356883580
Вес/шт. (без упаковки) 323,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь