Устройство сопряжения - FB-ISO - 2316064

Устройство сопряжения для Foundation Fieldbus и PROFIBUS PA. Оно обеспечивает искробезопасное подключение оконечного устройства в соответствие со стандартом FISCO .

Цена:

Преимущества для Вас

  • Полевые барьеры
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2316064
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 513 (C-6-2017)
GTIN 4046356466141
Вес/шт. (без упаковки) 132,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь