Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-CNET/FO 850 E - 2313711

Оптоволоконный конвертер с функцией оптической диагностики, для ControlNet, скорость передачи данных 5 Мбит/с, оконечное устройство, интерфейсы: 1 x CNET, 1 x аварийный сигнал, 1 x LWL (B-FOC), 850 нм, для волокна PCF/стекловолокна (многомодового)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
  • Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
  • Качественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (ControlNet // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
  • Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2313711
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 345 (C-8-2015)
GTIN 4046356513845
Вес/шт. (без упаковки) 249,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь