Система выдачи сообщений - PSI-MODEM-SMS-REL/6ADI/4DO/DC - 2313520

Система телеуправления и сигнализации (SMS), устанавливаемая на монтажную рейку. Встроенный прибор, соотв. DIN 43880. 6 аналоговых или цифровых конфигурируемых входов и 4 выхода реле. Напряжение питания 24 В DC. Комплект поставки: реле SMS, антенна, программное обеспечение, кабель RS-232.

Цена:

Преимущества для Вас

  • SMS-опрос состояния всех входов и выходов
  • Реле для дистанционного управления выходами с помощью SMS
  • Передача SMS-сообщения при изменении состояния на входе
  • Встроенная телефонная книга на макс. 50 номеров
  • Макс. 5 получателей для каждого SMS-сообщения
  • Простое конфигурирование на ПК, не требующее познаний в программировании
  • Приложение для конфигурирования и программный кабель входят в комплект
  • Возможность использования в любой стране мира
  • Встроенный прибор, соотв. DIN 43880
  • Аварийная сигнализация о сбоях в сети питания через SMS
  • Защита доступа паролем
  • Коммутация выходов в течение заранее установленного времени
  • Конфигурационный интерфейс RS-232
  • Сеть мобильной связи GSM: 850, 900, 1800 и 1900 МГц
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2313520
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 421 (C-8-2013)
GTIN 4046356466127
Вес/шт. (без упаковки) 599,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь