Преобразователь интерфейса - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Второе поколение FL COMSERVER UNI..., сервер с последовательной передачей данных для передачи данных последовательного интерфейса RS 232/422/485 в сеть Ethernet, поддержка приложений TCP, UDP, Modbus Gateway и PPP, с программой Com Port Redirector и документацией для пользователя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Шлюз Modbus между Modbus RTU / ASCII и Modbus/TCP
  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Управление через веб-интерфейс
  • ПО для виртуальных COM-портов входит в комплект поставки
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2313452
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 341 (C-6-2017)
GTIN 4046356451321
Вес/шт. (без упаковки) 180,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь