Модуль полупроводникового реле - EMG 10-OE-230AC/48DC/100/SO218 - 2311700

На рисунке показана модель EMG 10-OE с выходом постоянного напряжения, макс. 100 мА

Полупроводниковое реле ввода, со световым индикатором и защитной схемой во выходной и выходной цепи, вход: 230 В перем.тока, выход: 4 В пост.тока - 48 В пост.тока/макс. 35 мА, модель по индивидуальному заказу клиента для запуска 50 Гц

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2311700
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356287326
Вес/шт. (без упаковки) 40,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь