Активный модуль - UM-2KS50/32-MR/21/ADV551/SO179 - 2310235

32-канальный выходной релейный модуль (1 замыкающий или 1 размыкающий контакт) с винтовыми клеммами и предохранителем (1 А). Источник напряжения и 50-контактный системный штекер выполнены с резервированием. Предназначен для плат Yokogawa ADV551 и ADV561.

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2310235
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356141178
Вес/шт. (без упаковки) 1 576,530 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь