Реле - PLC-RSC-120UC/ 2AU/SEN - 2307497

Нет доступных изображений

PLC-INTERFACE для функций ввода, состоит из основной клеммы PLC-BSC.../SEN с винтовым зажимом и вставным мини-реле с многосл. золотым контактом, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 размыкающий контакт, входное напряжение 120 В перем. тока/110 В DC

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2307497
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918992750
Вес/шт. (без упаковки) 33,580 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь