Интерфейсный модуль - DFLK-D37 SUB/S/SO423 - 2294270

Проходной модуль VARIOFACE для непосредственного подсоединения отдельных сигнальных проводников с сечением до 2,5 мм², со штыревым миниразъемом D-SUB (без крепежных винтов), количество контактов 37

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2294270
Упаковочная единица 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918270681
Вес/шт. (без упаковки) 130,670 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь