Соединительная колодка - FRONT-SFL 2,5/F32/ZD - 2285580

Розеточные блоки с винтовыми клеммами, номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 0 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2285580
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 791 (C-1-2013)
GTIN 4017918055981
Вес/шт. (без упаковки) 120,180 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь