Соединительная колодка - SFLY 2,5/D32 - 2285467

Соединительная колодка 19", номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простое подключение к разъему в полевых условиях согласно МЭК 60603 / DIN 41617
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2285467
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 788 (C-1-2013)
GTIN 4017918055943
Вес/шт. (без упаковки) 83,830 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь