Интерфейсный модуль - FLKM-D 9 SUB/S/LA - 2281623

На рисунке показана модель FLKM-D37 SUB/B/LA

Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и штыревым миниразъемом D-Sub, со светодиодами, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 9

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2281623
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 249 (IF-2007)
GTIN 4017918054878
Вес/шт. (без упаковки) 71,546 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь