Интерфейсный модуль - FLK 16 - 2280080

Модуль VARIOFACE с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с короткими или удлиненными защелками, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 16 (с отдельными контрольными гнездами для каждого контакта)

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2280080
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 242 (IF-2007)
GTIN 4017918054335
Вес/шт. (без упаковки) 82,936 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь