Верхняя часть корпуса - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Установочные корпуса, длина: 87,7 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 17,8 мм, высота: 62,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2279732
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 698 (C-1-2013)
GTIN 4046356328982
Вес/шт. (без упаковки) 14,140 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь