Корпус для электроники - ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - 2279282

Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке
  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON

Коммерческие данные

Код заказа 2279282
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Страница каталога Стр. 671 (C-1-2013)
GTIN 4046356299534
Вес/шт. (без упаковки) 7,730 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь