Разъем печатной платы - MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - 2278432

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 8 A, номинальное напряжение: 160 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: светло-серый. Изделие с боковым расположением выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клеммы для печатных плат, для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 3,5 мм
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2278432
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 89 (C-1-2013)
GTIN 4046356293051
Вес/шт. (без упаковки) 3,540 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь