Трансформатор тока - PACT MCR-V2C- 6315- 95 - 2277475

Допускающий официальную поверку шинный трансформатор, первичный ток на выбор 200...1500 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности на выбор 0,2 / 0,2S или 0,5 / 0,5S, номинальная мощность на выбор. Опционально: Поверка трансформатора и разработка локальных сертификатов. .

Цена:

Описание изделия

За процедуру поверки трансформаторов тока взимаются установленные федеральными законами сборы, которые исчисляются в зависимости от величины расчетного тока в первичном контуре.

Преимущества для Вас

  • Номинальный первичный ток Ipn: 0...(200...2500) A
  • Диаметр круглого проводника: Ø 53 мм
  • Размер шины: 63 x 15 мм, 2 x 50 x 10 мм, 40 x 40 мм

Коммерческие данные

Код заказа 2277475
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 228 (C-5-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 426,700 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь