Трансформатор тока - PACT MCR-V2- 8020-105 - 2277365

Шинный трансформатор, первичный ток 500...2000 А АС; вторичный ток 1 или 5 А АС; класс точности на выбор 0,5 или 1; номинальная мощность на выбор

Цена:

Преимущества для Вас

  • Номинальный первичный ток Ipn: 0...(500...2000) A
  • Диаметр круглого проводника: Ø 70 мм
  • Размер шины: 2 x 80 x 10 мм; 60 x 60 мм

Коммерческие данные

Код заказа 2277365
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 229 (C-5-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 484,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь