Трансформатор тока - PACT MCR-V2- 6315- 95 - 2277307

Шинный трансформатор, первичный ток 200...2500 А АС; вторичный ток 1 или 5 А АС; класс точности на выбор 0,5 или 1; номинальная мощность на выбор

Цена:

Преимущества для Вас

  • Номинальный первичный ток Ipn: 0...(200...2500) A
  • Диаметр круглого проводника: Ø 53 мм
  • Размер шины: 63 x 15 мм, 2 x 50 x 10 мм, 40 x 40 мм

Коммерческие данные

Код заказа 2277307
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 228 (C-5-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 388,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь