Трансформатор тока - PACT MCR-V2-6040- 96- 750-5A-1 - 2276201

Шинный трансформатор, первичный ток 750 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 10 ВА.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Номинальный первичный ток Ipn: 0...(200...2000) A
  • Размер шины: 60 x 40 мм; 50 x 50 мм
  • Диаметр круглого проводника: Ø 61 мм

Коммерческие данные

Код заказа 2276201
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356502566
Вес/шт. (без упаковки) 420,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь