новые

Боковой стенки - UCS SW 145-H 9005 - 2203376

Боковая стенка для использования с полусферами корпуса 195 x 145 мм и 145 x 125 мм, толщина стенки 2 мм, общая высота корпуса 67 мм, материал: поликарбонат, цвет: черный, подобно RAL 9005

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2203376
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4055626427614
Вес/шт. (без упаковки) 16,740 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь