новые

Корпус для электроники - HCS-C MINI C 3AAA 1 1 7035 - 2203151

Портативный корпус C-Mini светло-серый, лицевая панель плоская, закрытый, выполнен из двух полусфер, в комплекте с двумя торцевыми заглушками, винтами, крышкой отсека и контактами для аккумуляторов на 3 элемента AAA

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Данный артикул является изделием серии HCS
  • Для мобильных устройств
  • Эргономичная форма корпуса, прямая или ступенчатая
  • Установка ЖК-дисплея и пленочной клавиатуры
  • Класс защиты до IP54
  • Диапазон температуры: от -20 °C до +50 °C
  • Ударопрочный ABS-пластик
  • Класс воспламеняемости UL 94-V0

Коммерческие данные

Код заказа 2203151
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4055626377049
Вес/шт. (без упаковки) 110,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь