Разъем печатной платы - HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - 2202609

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 6, размер шага: 3,45 мм, тип подключения: Технология Push in, Цвет пружинного размыкающего контакта: синий / красный / белый

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2202609
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 500 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626296289
Вес/шт. (без упаковки) 3,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь