Шинные соединители на DIN-рейку - ME 18,8 TBUS 1,5/5 VPE1 KMGY - 2202549

Шинный соединитель для подключения модулей ME-IO на монтажную рейку; подходит для ME-IO DEV-KITS; содержит ME 18,8 TBUS 1,5/ 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Шинные соединители для монтажной рейки шириной 18,8 мм с 5 контактами (параллельными)
  • Возможность передачи до 8 A на контакт
  • Возможность использования до 125 В
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2202549
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4055626142654
Вес/шт. (без упаковки) 6,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь