Верхняя часть корпуса - BC 161,6 OT 221111 KMGY MOQ100 - 2202300

Нет доступных изображений

Верхняя часть, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм, длина: 89,7 мм, высота: 62,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2202300
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626051215
Вес/шт. (без упаковки) 34,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь