Крышка корпуса - EH 22,5-C CS/ABS - 2202200

Нет доступных изображений

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство EH
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 22,5 мм ... 90 мм
  • Класс огнестойкости HB согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену

Коммерческие данные

Код заказа 2202200
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626072012
Вес/шт. (без упаковки) 14,220 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь