Компоненты корпуса - UM-ALU 4-100,5 FRONT 130 AP - 2202098

Корпуса для РЭА, длина: 130 мм, Передняя панель, цвет: алюминиевый, ширина: 101,8 мм, высота: 2 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной 75 мм и 105 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Защита от ЭМВ

Коммерческие данные

Код заказа 2202098
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356987653
Вес/шт. (без упаковки) 72,500 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь