Шинные соединители на DIN-рейку - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - 2201937

На рисунке показано похожее изделие

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 125 В, полюсов: 5, размер шага: 3,81 мм

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2201937
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356939911
Вес/шт. (без упаковки) 4,932 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь