Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 2U 7035 - 2201799

Установочный корпус, длина: 21,8 мм, Крышка, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, высота: 12,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2201799
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Страница каталога Стр. 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911603
Вес/шт. (без упаковки) 3,700 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь