Крышка корпуса - EH 52,5-C SS/ABS GY7035 - 2201747

Установочный корпус, соединительное отверстие с одной стороны, Верхняя часть корпуса, цвет: cерый, ширина: 52,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство EH
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 22,5 мм ... 90 мм
  • Класс огнестойкости HB согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену

Коммерческие данные

Код заказа 2201747
Упаковочная единица 10 Шт
GTIN 4046356908191
Вес/шт. (без упаковки) 22,450 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь