Корпус для электроники - ME MAX 45 SF G 2-2 KMGY VPE1 - 2201331

Корпус в сборе, длина: 85 мм, без вентиляционных отверстий, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 45 мм, высота: 70,4 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2201331
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4046356767088
Вес/шт. (без упаковки) 48,005 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь