Корпус для электроники - ME MAX 45 LC 2-2 KMGY VPE1 - 2201328

Корпус в сборе, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: cветло-серый, ширина: 45 мм, высота: 114,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2201328
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4046356767057
Вес/шт. (без упаковки) 85,980 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь