Корпус для электроники - UM-ALU 4-100,5 PROFILE 235 - 2200941

Корпуса для РЭА, длина: 235 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 105 мм, высота: 29,4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной 75 мм и 105 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Защита от ЭМВ

Коммерческие данные

Код заказа 2200941
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 744 (C-1-2013)
GTIN 4046356716406
Вес/шт. (без упаковки) 281,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь