Корпус для электроники - HC-ALU 6-100,5 PROFILE 1000 - 2200900

Корпуса для РЭА, длина: 1000 мм, Нижняя часть корпуса, цвет: алюминиевый, ширина: 121 мм, высота: 32,8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство HC-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 100 мм ... 1000 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной от 53,5 мм ... 161 мм
  • Степень защиты до IP65
  • Использование в качестве переносного или настенного корпуса
  • Опционально в наличии уплотнения от ЭМВ

Коммерческие данные

Код заказа 2200900
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 769 (C-1-2013)
GTIN 4046356715805
Вес/шт. (без упаковки) 2 076,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь