Клемма для электронных устр-в - FKDSO 2,5/ 3-L GN - 2200870

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 17,5 A, номинальное напряжение: 320 В, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 60 °

Цена:

Преимущества для Вас

  • Пружинная клемма на печатную плату для корпусов электронных устройств ME/ME MAX
  • Технология Push-in обеспечивает простоту подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2200870
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356697712
Вес/шт. (без упаковки) 3,811 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь