Корпус для электроники - BC 35,6 PLATE KMGY - 2200712

Нет доступных изображений

Установочный корпус, цвет: cветло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2200712
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356763028
Вес/шт. (без упаковки) 2,395 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь