Корпус для электроники - ME 90 OT-1MSTBO KMGY - 2200523

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 90 мм, длина: 99 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2200523
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 672 (C-1-2013)
GTIN 4046356606066
Вес/шт. (без упаковки) 53,610 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь