Разъем печатной платы - MSTBT 2,5 HC/ 2-STP GY7035 - 2200334

Вилочная часть, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Ответные части и штекеры для корпусов электронных устройств ME и ME MAX
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Шаг 5 мм
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
  • Защита от прикосновений
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2200334
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 325 (C-1-2013)
GTIN 4046356566308
Вес/шт. (без упаковки) 3,488 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь