Корпус для электроники - ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - 2200323

Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2200323
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Страница каталога Стр. 671 (C-1-2013)
GTIN 4046356563888
Вес/шт. (без упаковки) 12,370 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь