Корпус для электроники - ME 35 UT/FE RD - 2200314

Установочный корпус с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, цвет: красный, ширина: 35 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2200314
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 200 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356563420
Вес/шт. (без упаковки) 62,270 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь