Ответная часть - GMSTBO 2,5 HV/3-GR-7,25 THRR44 - 2200262

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, монтаж: Схемные элементы SMD/THT/THR, упакованные в ленту

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходит для корпусов электронных устройств ME /ME MAX
  • 2- и 3-контактные изделия подходят для корпусов шириной 17,5/35 мм или 22,5/45 мм
  • Прямоугольный винтовой разъем
  • Форма поставки: россыпью в коробках или в лентах для автоматизированного монтажа
  • Размер шага 7,25 мм для неограниченного UL-допуска на применение в цепях с напряжением 600 В
  • Возможность THR-пайки
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2200262
Упаковочная единица 70 Шт
Минимальный объем заказа 70 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 511 (C-1-2013)
GTIN 4046356545297
Вес/шт. (без упаковки) 10,280 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь