Корпус для электроники - ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS PGBU - 2200242

Нет доступных изображений

Установочный корпус, поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2200242
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 200 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356541329
Вес/шт. (без упаковки) 46,240 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь