Компоненты корпуса - UM-PRO LID-73N BK - 2200174

Корпуса для РЭА, длина: 76 мм, Боковая часть, цвет: черный, ширина: 9,95 мм, высота: 26,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-BASIC/UM-PRO
  • Экструдированный профиль из ПВХ (UM-BASIC) или из полиамида (UM-PRO)
  • В наличии индивидуальной длины
  • В наличии шириной 72 мм, 108 мм и 122 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2200174
Упаковочная единица 10 Шт
Страница каталога Стр. 748 (C-1-2013)
GTIN 4046356547642
Вес/шт. (без упаковки) 7,100 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь