Клеммные блоки для печатного монтажа - MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - 2199676

Клеммы для печатного монтажа, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 630 В, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, цвет: светло-серый, Изделие с боковым расположением выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клемма для печатных плат, для корпусов ME MAX
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
  • Шаг 7,5 мм
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2199676
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 125 (C-1-2013)
GTIN 4046356464260
Вес/шт. (без упаковки) 4,826 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь