Ответная часть - GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - 2199663

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 3, размер шага: 7,25 мм, монтаж: SMD/THT/THR

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходит для корпусов электронных устройств ME /ME MAX
  • Прямоугольный винтовой разъем
  • Форма поставки: россыпью в коробках или в лентах для автоматизированного монтажа
  • Размер шага 7,25 мм для неограниченного UL-допуска на применение в цепях с напряжением 600 В
  • Возможность THR-пайки
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2199663
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 510 (C-1-2013)
GTIN 4046356495295
Вес/шт. (без упаковки) 3,990 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь