Разъем печатной платы - MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 BS:4-1SO - 1999712

Нет доступных изображений

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, полюсов: 4, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Обжим, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономное подключение готовых проводов в большом количестве
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1999712
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918978419
Вес/шт. (без упаковки) 2,150 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь