Разъем печатной платы - MC 1,5/ 4-GS-3,81 - 1998519

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1998519
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918965600
Вес/шт. (без упаковки) 1,060 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь