Разъем печатной платы - FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - 1998263

На рисунке показан 4-полюсный вариант

Вилочная часть, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1998263
Упаковочная единица 100 Шт
Страница каталога Стр. 627 (CC-2011)
GTIN 4017918984175
Вес/шт. (без упаковки) 4,901 GRM